C-RC 2,5/M5 DIN - Ringkabelschuh
3240079

Ringkabelschuh, unisoliert, 1,1 ... 2,5 mm2, M5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz