C-RC 1/M8 DIN - Ringkabelschuh
3240075

Ringkabelschuh, unisoliert, 0,5 ...1 mm2, M8

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC...-Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX-Quetschzangen-Programm zur Verfügung
Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz