C-FCI 2,5/M3,5 - Gabelkabelschuh
3240038

Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet