C-FCI 1,5/M3,5 - Gabelkabelschuh
3240033

Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI ...
Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet