C-RCI 2,5/M8
-
Ringkabelschuh
3240026
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M8
Produktdetails
Produkttyp | Verbinder |
Produkteigenschaft | Halogenfrei |
mit "Easy Entry"-System | |
Hartgelötet | |
PA isoliert |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12 mm |
Hülsenlänge | 28,1 mm |
Länge Isolierstoffhülse | 11 mm |
Abisolierlänge maximal | 8 mm |
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse | 11 mm |
Materialstärke min. | 0,8 mm |
Innenmaß Isolierkragen | 4,5 mm |
Innenmaß | |
Innendurchmesser | 8,5 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Material | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Beschichtung | verzinnt |
Isolierstoff | PA |
Inhaltsstoffe | halogenfrei |
Technische Daten | |
Hülsenlänge | 28,1 mm |
Umgebungsbedingungen | |
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 20,00 °C 50,00 % Luftfeuchigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr. |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 105 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 100 °C |
Kurzzeittemperatur | 100 °C |
Artikelnummer | 3240026 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BH3421 |
GTIN | 4046356452038 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,063 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400204 |
ECLASS-15.0 | 27400204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001052 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SORTI 2/12 - Sortimentkasten 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Sortimentkasten 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Sortimentkasten 5020438
-
SORTI 3/18 - Sortimentkasten 5028731
-
SORTI 4/12 - Sortimentkasten 5020658
-
SORTI 4/24 - Sortimentkasten 5031524
-
SORTI 4/8 - Sortimentkasten 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Sortimentkasten 3203008
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange 1212057
-
CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange 1212730
-
CRIMPFOX-RCI 2,5 - Presszange 1212053
-
CF 500/DIE RCI 6 - Crimpeinsatz 1212240
-
CRIMPFOX-RCI 6-1 - Presszange 1212059
Ihre Vorteile
Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg