CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-39955/A1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
32 V | 500 A | - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-119849Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |