UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3214367

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 28 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,14 mm2- 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,14 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte