UT 4-PE/L/HEDI - Hebeltrennklemme
3214324

Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange

Produktdetails









Kompatible Produkte