UT 2,5-3PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3214275

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch die in jeder Etage zur Verfügung stehenden Funktionsschächte können die Aufgaben der Potenzialverteilung zeitsparend realisiert werden
Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle großflächig beschriften
Mit den kompakten Dreistockklemmen wird eine sehr hohe Verdrahtungsdichte erreicht
Geprüft für Bahnanwendungen