PTN 16/S - N-Trennklemme
3214025

N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 68 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine schnelle und sichere Neutralleitertrennung
Prüfmöglichkeit im Funktionsschacht und in der 2,3-mm-Prüföffnung
Doppelter Funktionsschacht für einfache Potenzialverteilung
Sichere Verrastung des Schiebers in den Endlagen