AB-PTI 6 - Auflagebock
3214008

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 48,5 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte