AB-PTI - Auflagebock
3214006

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 44,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69,25 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte