CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62955EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE-Anschluss | 26 - 12 | |||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE-Anschluss | 26 - 12 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE-Anschluss | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40037480Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |