PTTB 1,5/S/4P-PV - Doppelstockklemme
3213852

Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Steckanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Geprüft für Bahnanwendungen