PTS 4-TWIN BU - Durchgangsklemme
3213605

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2-, 3- und 4-Leiterklemmen in einer Kontur
Konturgleiche Schutzleiterklemmen verfügbar
Die mit vier Brückenschächten ausgestattete PTS 2,5 ermöglicht eine Vielzahl von Potenzial-Brückungsmöglichkeiten
Abgewinkelte Leiterzuführung für den Einsatz in flachen Klemmenkästen
Größte Platzeinsparung bei Einsatz in Unterflur-Verdrahtungssystemen