UKH 70-PE/S - Schutzleiter-Reihenklemme
3213141

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M6, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch eine Dreipunktzentrierung des Leiters im prismatischen Hülsenboden wird ein zuverlässiger
Kabelanschluss sichergestellt
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung
Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper