RBO 8 - Bolzenanschlussklemme
3213137

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen
Optional aufrastbarer Berührschutz
Potenzialverteilung mit Verbindungsschienen
Geprüft für Bahnanwendungen