AB-SK/E-NS 35 - Auflagebock
3213111

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 33,7 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 50 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben, Montageart: Tragschienenmontage

Produktdetails








Ihre Vorteile

Variante für die NS 35 Tragschienenmontage
T-förmige Auflageböcke für die platzsparende Direktmontage und freie Positionierung auf der Montageplatte
Geeignet für die Schirmklemmen SK 5 bis SK 14 sowie SKS 8 und SKS 14