FBS 20-3,5 - Steckbrücke
3213069

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Nennstrom: 17,5 A, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken