Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FBS 10-3,5 - Steckbrücke
3213056

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken