PH 1,5/S/11 - Kabelgehäuse
3212837

Kabelgehäuse, Rastermaß: 38,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 38,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 11, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker