PH 1,5/S/10 - Kabelgehäuse
3212824

Kabelgehäuse, Rastermaß: 35 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker