PH 1,5/S/8 - Kabelgehäuse
3212808

Kabelgehäuse, Rastermaß: 28 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 8, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker