PH 1,5/S/6 - Kabelgehäuse
3212785

Kabelgehäuse, Rastermaß: 21 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 21 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker