PH 1,5/S/5 - Kabelgehäuse
3212772

Kabelgehäuse, Rastermaß: 17,5 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 17,5 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker