PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse
3212769

Kabelgehäuse, Rastermaß: 14 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker