PP-H 1,5/S/5 - Stecker
3212549

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Geprüft für Bahnanwendungen