Mess-Trennklemme mit Steckzone für Stromwandler-Kurzschlussstecker PPCT 6/...
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Farbe: grün-gelb
Mess-Trennklemme mit Steckzone für Stromwandler-Kurzschlussstecker PPCT 6/...
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Produktfamilie | PTME |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Abisolierlänge | 12 mm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 114,9 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 49,6 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 57,1 mm |
Farbe | grün-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Lebensdauer | |
Steckzyklen | 100 |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,8g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3212302 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2233 |
GTIN | 4046356623193 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,605 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,605 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |