MPS-MT SN - Prüfstecker
3212251

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm2 Leiterquerschnitt, verzinnte Oberfläche, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Der Prüfstecker kontaktiert sicher im Brückenschacht sowie in allen Prüfbuchsen mit 2,3 mm Durchmesser
Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker
Die Prüfstecker werden in den Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System oder in dafür vorgesehene Prüfabgriffe gesteckt