PTME 6 - Messwandler-Trennklemme
3212170

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
Einfache Bedienung
Übersichtlichkeit
Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
Kompakte Bauform
Sechs Funktionsschächte
Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
Sicheres Einrasten in den Endpositionen