Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PT 6-FSI/C-LED 12 - Sicherungsreihenklemme
3212169

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: Typ C / max.2,2 W, Nennspannung: 12 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt:  0,5 mm2- 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank LED-Statusanzeige
Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen oder auswechseln
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Passt für alle Flachsicherungseinsätze die nach ISO 8820-3 (DIN 72581-3) konzipiert sind