CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62942Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40038590Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
PRS
Zulassungs-ID: TE/2107/880590/21ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000010TcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 60 A | 20 - 6 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |