PTPOWER 35-3L/N/FE-F - Hochstromklemme
3212076

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus