CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Zulassungs-ID: TAE00000Z9CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Zulassungs-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV14.0013UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur starre Leiter | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0156UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur starre Leiter | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 690 V | 109 A | 6 - 35 |