PP-H 4/ 1-M BU - Stecker
3211964

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Farbe: blau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Geprüft für Bahnanwendungen