PTTB 4-HESILED 60 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3211890

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Einfache Integration und Austausch von Sicherungen durch das Hebelelement
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Einfache Überprüfung der Sicherungen durch optische Signaleinheit
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung