CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007PRS
Zulassungs-ID: TE/2107/880590/21ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000010TIECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0046U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1112U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |