CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65853Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40036696Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
Zulassungs-ID: TE/2107/880590/21ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000010TcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0046UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1112UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |