CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65864| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 10 | ||||
| C | ||||
| 24 - 10 | ||||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40037246| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
PRS
Zulassungs-ID: TE/2107/880590/21ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000010TcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 - 10 | ||||
IECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0046U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,2 - 4 | |||
| Nur starre Leiter | 0,2 - 6 | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 - 10 | ||||
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1112U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,2 - 4 | |||
| Nur starre Leiter | 0,2 - 6 | |||