PP 2,5/ 1-R GNYE - Stecker
3211279

Stecker, rechtes Element, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Ihre Vorteile

Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten
Umfangreiches, optional anrastbares Zubehör erhältlich
Sicher in der Anwenung durch leistungsstarken und vibrationssicheren Steckkontakt
Flexibel durch selbstkonfetionierbare Stecker
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann