PP 2,5/ 1-M BU - Stecker
3211275

Stecker, mittleres Element, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: blau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Flexibel durch selbstkonfetionierbare Stecker
Sicher in der Anwenung durch leistungsstarken und vibrationssicheren Steckkontakt
Umfangreiches, optional anrastbares Zubehör erhältlich
Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten