PP 2,5/ 1-L - Stecker
3211271

Stecker, linkes Element, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Umfangreiches, optional anrastbares Zubehör erhältlich
Sicher in der Anwenung durch leistungsstarken und vibrationssicheren Steckkontakt
Flexibel durch selbstkonfetionierbare Stecker
Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten