UK 10,3 HESILED 1000V - Sicherungshalter
3211249

Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt:  0,75 mm2- 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6
Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen von 400 V - 1000 V DC
Einfache Brückbarkeit