PTB 2,5-PE/L/L - Installations-Schutzleiterklemme
3210547

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Doppelte Funktionsschächte auf allen Etagen