P-FIX-3,5 - Ersatzmesser
3210361

Ersatzmesser, Tiefe: 8,6 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 10,6 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG, mit einer Teilung von 3,5 mm, aus dem CLIPLINE complete System
Das Durchgangsmetall P-FIX schließt die Trennstelle konturgleich ab und ist nach dem Einsetzen nicht mehr demontierbar