CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
untere Etage | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
untere Etage | 300 V | 10 A | 26 - 16 |