DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65861| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 14ME0912BV
Zulassungs-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40036792| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Nur starre Leiter | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||