DF-SP-H 2,5 - Flanschdeckel
3209824

Flanschdeckel, Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 35,8 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden