PH 2,5/12 - Kabelgehäuse
3209785

Kabelgehäuse, Rastermaß: 62,4 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 62,4 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker