PH 2,5/10 - Kabelgehäuse
3209769

Kabelgehäuse, Rastermaß: 52 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker